Opublikuj swoje produkty
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Rozsył strumienia świetlnego przystosowany do oświetlenia drogowego.

    Cechy produktu
    • Rozsył światła zoptymalizowany dla ulic o szerokości zbliżonej do wysokości słupa.
    • Bardzo długa trwałość (L90/B10): do 100 000 godzin (przy 25 °C).
    • W zestawie czop na słupy o średnicy 48-60 mm.
    • Dodatkowa redukcja do 42 mm i adapter do 76 mm dostępne osobno.
    • Oprawa przystosowana do montażu bocznego lub na szczycie słupa.
    • Regulacja kąta nachylenia +/- 15° bez otwierania obudowy.

    Wysoka skuteczność świetlna
    • do 144 lm/W.

    Zakres temperatury pracy
    • -40..50 °C.
    • Wysoka ochrona przed przepięciami: do 10 kV (L/N-GND).

    Klasa ochronności
    • II.

    Zalety produktu
    • Trwała konstrukcja i komponenty najwyższej jakości zapewniają długą trwałość.
    • Szybkie i łatwe okablowanie oprawy dzięki otwieraniu obudowy bez użycia narzędzi i zaciskom przyciskowym.
    • Wysoka jednorodność światła.
    • Dostępne 3 barwy światła, doskonale nadające się do oświetlenia bardzo zróżnicowanego otoczenia.
    • Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°.
    • Automatyczne wyłączanie zasilania podczas otwierania obudowy.
    • 5-letnia gwarancja.

    Obszary zastosowań
    • Zastosowania zewnętrzne (IP66).
    • Drogi klasy M, C i P wg.
    • Wymagań PN- EN 13201.
    • Parking.
    • Strefy publiczne.
    • Przemysł.

    Wyposażenie / Akcesoria
    • Zaczep do złączek 42 i 76 mm dostępny osobno.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Opis
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075552258
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStreetlight-Flex-Small
    • Rodzina produktuProfessional luminaires
    • Grupa produktuStreetlight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Kod ETIMEC000062
    • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places