Opublikuj swoje produkty
URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire
Legrand

URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire

Self-contained incandescent lamps luminaire, 45lm 1h, IP42 IK07, manual control for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with screw terminal connection Evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Opis
  • Certified NF AEAS Equipped with incandescent lamp and LED charge indicator Equipped with Ni-Cd batteries Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLG-Uralight-BAES-Evacuation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)258
  • Głębokość (mm)70.7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Waga netto (kg)841
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC code391117
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting

Dostępny w krajach:

Europa
Francja