Opublikuj swoje produkty
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
    Legrand

    Connecteurs RJ45 LinkeoC

    The new LINKEO C system brings to market a toolless keystone connector enabling fast connection in all categories from 5e to 6A. Simple and quick to terminate, its one-touch locking guarantees superior reliability for data transmission.

    Opis
      • Ergonomic design enables quick toolless connection. A greater comfort for reduced effort.
      • LINKEO C keystone connector is designed to make every step of the installation and maintenance process quick and easy. Each connector can be terminated under 1 minute 10 seconds. And disconnected and re-terminated, without tools or any damage, in a matter of seconds. Connectors stay ready to use, again and again.
      • The jack and the lever can be separated to ease the process of re-termination.
      • Set of 24 connectors delivered in 100% recycled cardboard packaging, without plastic film and ready to use.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyconnecteurs-rj45-linkeoc
    • Rodzina produktuRJ45 connectors Linkeo C
    • Grupa produktuRJ45 connectors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)31
    • Szerokość (mm)18
    • Głębokość (mm)34
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC001121
    • Nazwa ETIMModular connector
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_15_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCopper cable connectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 83
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWiring Connections
    • OmniClass Number23-35 27 13
    • OmniClass TitleElectrical Plug Connectors