Opublikuj swoje produkty
Fiber optic splicing cassette
Legrand

Fiber optic splicing cassette

Fibre optic splice cassette for High Density and modular fibre optic panel. This fibre optic splice cassette accomodates and protects the sleeves of spliced pigtails. To be equipped with a large choice blocks (LC, LC APC, SC, SC APC, ST), it's the perfect solution for short deadlines and flexible answers.

    Opis
      • Fast automatic individuak extraction at the front, easy to use, giving better accessibility to the patchcords when move, adds and changes.
      • Takes any modular fibre optic block (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).
      • With coiling area.
      • Transparent cover for a direct view of the terminations inside the cassette.
      • Supplied with removable pigtail holders and 2 PG11 glands.

      Reference Legrand : 032141

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiber-optic-splicing-cassette
    • Rodzina produktuSplicing cassette
    • Grupa produktuFiber optic cassette
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)185
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • Kod ETIMEC000762
    • Nazwa ETIMSplice cassette
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_15_62
    • Uniclass 2015 DescriptionOptical fibre splice boxes
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOptical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClass Number23-37 11 15 15
    • OmniClass TitleFiber Optic Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja