Opublikuj swoje produkty
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Fasclic auto, 8% time saving at installation : faster assembly WITHOUT TOOL in one click - guide function for length alignment - range of 2 meters - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Opis
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLG-FASCLIC-AUTO
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2018-04-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)54
  • Głębokość (mm)3000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Kod ETIMEC000047
  • Nazwa ETIMCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC namePower distribution units PDUs
  • UNSPSC code39121017
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution