Opublikuj swoje produkty
Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows
Legrand

Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows

3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)
Plexo³ - IP 65 weatherproof cabinets, multifunction sleeves and accessories Self-extinguishing: resistance to incandescent wire 650°C Allows to achieve assemblies conform to IEC 61 439 - 3 Weatherproof cabinets IP 65 - IK 09 - Class II Door and cabinet fully reversible. Removable chassis and faceplates from 2-row versions up 2-position rail for modular products and moulded cases. Spacing between rails 150 mm Can be fitted with perforated plates and solid faceplates for mounting non-modular products Lockable door handle, sealable cover and faceplate. Shock-resistant polystyrene material Box colour light grey L750A, cover colour dark grey R746A Supplied without terminal blocks - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Opis
  • Cabinets 18 modules per row Number of rows : 1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLG-Plexo3_18modules
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-30
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)448
  • Głębokość (mm)161
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren (EPS)
  • Waga netto (kg)2961
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Kod ETIMEG000011
  • Nazwa ETIMCabinet enclosures
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Dostępny w krajach:

Europa