Opublikuj swoje produkty
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
    Legrand

    Linkeo DC cabinets

    This freestanding cabinet is for data storage, server housing, infrastructural cabling and has solutions for hot/cold corridor architecture. With front and rear microperforated doors, 2 side panels, levelling feet and grounding busbar kit.

    Opis
      • Galvanised metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter).
      • Pre-cut cable entries (top and bottom) to facilitate cable management. Equipped with 4 x 19 inches uprights with U marking and adjustable in depth.
      • Single front and rear microperforated 80% door, which ensures a good air flow. Can be opened up to 220°. Equipped with 3 point lock mechanism and hinge system.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylinkeo-dc
    • Rodzina produktuLinkeo DC cabinets
    • Grupa produktuCabinets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEG000011
    • Nazwa ETIMCabinet enclosures

    Dostępny w krajach:

    Europa