Opublikuj swoje produkty
Metered PDU 1U
Metered PDU 1U
    Legrand

    Metered PDU 1U

    PDU metered 19 inches, 1 phase 16A, 8 x C13 locking outlets, IEC-320 C20

    Opis
      • 1 phase - 16A - Max power 3,7kW.
      • 8 x C13 outlets, with cord locking system.
      • Metering at inlet and circuit level with +/- 1% accuracy (Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Energy, Power Factor).
      • Easy installation thanks to the 330° rotating cable input for a perfect orientation of the cable and no interference in the cabinet. Numbered outlets to ease the identification of each server. Supplied with 2 sets of metal fixings: button for screwless fixing, or standard screw-type brackets.
      • Possibility to add up to 8 wireless sensors (temperature, humidity...) for environmental monitoring. Using wireless sensors reduce deployment and maintenance time.

      References Legrand : 646100, 646101

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymetered-pdu-1u
    • Rodzina produktuMetered PDU
    • Grupa produktuPDU
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44
    • Szerokość (mm)482
    • Głębokość (mm)121
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPC/ABS
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • Kod ETIMEC002762
    • Nazwa ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_30
    • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja