Opublikuj swoje produkty
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
    Legrand

    Coffrets PractiboxS

    The Practibox S multimedia flush cabinet allows you to configure a communication network for all connectivity needs and new ways of living.

    Opis
    • Flush-mounting or surface-mounting cabinets that can be equipped to suit your needs to distribute services throughout the house: data, Internet,TV IP, telephone on RJ45 sockets and terrestrial TV via a coaxial cable, etc...

      Supplied with a white door.

      Flush-mounts in dry partition, brick or masonry walls, with 72 mm shallow box
      Boxes for dry partitions: green with fixing claws supplied.
      Boxes for masonry: black.

      Halogen-free enclosures.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypractiboxs-cabinets
    • Rodzina produktuCoffrets PractiboxS
    • Grupa produktuHome Network
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Kod ETIMEG000037
    • Nazwa ETIMData and telecommunication
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • OmniClass Number23-13 33 00
    • OmniClass TitleEnvelope Enclosure Products