Opublikuj swoje produkty
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    This high density preterminated slim cassette transforms parallel links (MTP/MPO UHD connector) into duplex connections.

    Opis
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyslim-cassettes
    • Rodzina produktuSlim cassettes
    • Grupa produktuFiber optic cassette
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCElement dystrybucyjny
    • Kod ETIMEC002699
    • Nazwa ETIMSystem patchpanel optic fibre
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 DescriptionFibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOptical Fiber Communications Distribution Cabling
    • OmniClass Number23-37 11 15 15
    • OmniClass TitleFiber Optic Equipment