Opublikuj swoje produkty
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Plug and play Wi-Fi access point for small and medium-size enterprises 802.11b/g/n. The Legrand’s Wi-Fi Access Point connects directly to an RJ45 socket powered by Power over Ethernet.

    Opis
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywi-fi-access-point
    • Rodzina produktuWi-Fi Access Point
    • Grupa produktuHome Network
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)66
    • Szerokość (mm)66
    • Głębokość (mm)44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.07
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Kod ETIMEG000037
    • Nazwa ETIMData and telecommunication
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Wireless Access Points
    • OmniClass Number23-37 13 15 29
    • OmniClass TitleLocal Area Network Wireless Devices