Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
legrand/products/5b4a003c-b005-4b96-98ba-f97b0be18f1e
Strona główna
Kategorie
Elementy elektroniczne
Komunikacja
Zero U kit for universal fixing
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Legrand
Obserwuj
Zero U kit for universal fixing
Zero U remote patch solution for universal mounting.
Pobierz
Opis
Opis
The Zero-U holder can accommodate splice, pre-connected or copper cassettes.
Maximum capacity :
24 LC connectors
12 SC connectors
12 high density RJ45 connectors
Equipped with a mass recovery solution.
Compatible with all high-density fibre optic and copper cassettes in the LCS3 range.
The combination with a self-extracting cassette allows easy installation and maintenance.
Delivered with its specific accessories for fixing:
on sheet metal or wire cable tray
on uprights or bay cable tray
on the floor or wall
Reference Legrand : 032103
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
zero-u-kit-for-universal-fixing
Rodzina produktu
Zero-U kit
Grupa produktu
Fixing
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-10-24
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
46
Szerokość (mm)
123
Głębokość (mm)
179
Linki
Linki
Instrukcja montażu
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE11969AA.pdf
Opis techniczny
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/S000109168EN-00.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Materiał dodatkowy
ABS
Zaprojektowano w
Francja
Wyprodukowano w
Francja
Waga netto (kg)
0.51
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elementy elektroniczne - Komunikacja
Kod ETIM
EC000264
Nazwa ETIM
Panel for distribution board
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Legrand
Area Manager
Pobierz
Urmet
Multifunctional office pro telephone, black
4.3
(
32
)
Pobierz
Cisco Systems, Inc.
Cisco Desk Collaboration Device
4.2
(
17
)
Pobierz
Crestron Electronics Inc.
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
4.4
(
7
)
Pobierz
Cisco Systems, Inc.
Cisco Large Collaboration Room
Pobierz
Panduit
Adjustable Depth 4-Post Racks
Pobierz