Opublikuj swoje produkty
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
    Lekolar

    SVEA 3 lådor

    Classroom storage built as desired and delivered fully assembled. Boxes to the frame with legs or plinth. Leaves an opening of 1.5 cm acting post boxes and transparent. Material 18mm particleboard laminate. Edging ABS. Dimensions of front: B38,5xH upper and middle 11 cm, 13 cm lower. Measure the inside dimensions: B34xD33,5xH10 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny117190
    • Rodzina produktuSvea
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-16
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały