Opublikuj swoje produkty
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
    Lekolar

    Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46

    Finished module in two depths 36 and 46 cm. Sliding door in plexiglass. Buy happily to the wheels, plinths, legs or leg frame. For wheel, use those containing two fixed and two movable. Made in 16 mm birch plywood. Colors of Autumn is with HPL. Birch and white pigmented is completely in 18 mm plywood. Dimensions: B59xH79 cm. Depth in 36 or 46 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny117345
    • Rodzina produktuFixa
    • Grupa produktuDisplay
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-16
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały

    Dostępny w krajach:

    Europa