Opublikuj swoje produkty
Fixa spegelgrotta krypin 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta krypin 2:3 D88

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Opening shaped like a cave. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xH79xD88 cm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny117569
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuKrypin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-16
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały