Opublikuj swoje produkty
Fixa spegelgrotta tunnel 4:3 D117
Lekolar

Fixa spegelgrotta tunnel 4:3 D117

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Two openings designed as caves. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W117xH117xD117 cm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny117579
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuKrypin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-16
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały