Opublikuj swoje produkty
Fixa dockhus 3:2 2 dörrar
Lekolar

Fixa dockhus 3:2 2 dörrar

FIXA doll houses are readymade modules with a birch plywood base, partially movable shelfs and partitions. The doors are available in 16 different colors. Make the interior extra exciting by putting up small mirrors or decorating the inside with beautifully patterned paper or children’s drawings. An extra exciting element can be to let the children peek in through the windows and try to figure out what is inside. Maybe they can illuminate the inside with a flashlight? Or you can illuminate the shelves inside with LED light loops.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120142
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuDockhus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)880
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja