Opublikuj swoje produkty
Matte sh 54 cm big seat
Lekolar

Matte sh 54 cm big seat

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny30975
  • Rodzina produktuMatte
  • Grupa produktuChair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)921
  • Szerokość (mm)489
  • Głębokość (mm)507
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)5.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja