Opublikuj swoje produkty
Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Large and stable with fixed benches. Supplied unassembled. Dimensions: L: 233.5 cm, and its height 44 cm. Table top width of 70.8 cm. Hot-dip galvanized chassis. Tabletop and benches in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Opis
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34439
  • Rodzina produktuRörvik
  • Grupa produktuOutdoor Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)708
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja