Opublikuj swoje produkty
Fixa bench
Lekolar

Fixa bench

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Fixa bench is part of our storage serie Fixa. There you can build and match with all colors we offer. The bench is now available plywood and durable high-pressure laminate. Color-coordinated with the rest of our range. Everything to fit into any space. Buy the cushion that provides that extra comfort. 3 pieces of tray are perfect under the bench. The tray comes in many colors, choose between plywood or plywood with plexi.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny38486_bench
  • Rodzina produktuFixa
  • Grupa produktuBench
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)390
  • Szerokość (mm)1460
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa