Opublikuj swoje produkty
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

The sofa withstands tough grips and is upholstered in the durable Trevira CS fabric Khaki. The fabric on the seat is removable and machine washable at 60 °. The solid fabric is washed directly with water and detergent. The back of the fabric stops liquid from penetrating into the cold foam. Dimensions: 172x90 cm. Seat depth 55 cm, seat height 44 cm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny39560
  • Rodzina produktuTrolla
  • Grupa produktuSofa
  • Data publikacji2020-12-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)1720
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja