Opublikuj swoje produkty
Matte 65 cm small seat white frame
Lekolar

Matte 65 cm small seat white frame

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny80369
  • Rodzina produktuMatte
  • Grupa produktuChair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)990
  • Szerokość (mm)431
  • Głębokość (mm)525
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)5.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja