Opublikuj swoje produkty
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Divided into 10 equally sized trays, all doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny80561
    • Rodzina produktuNorden
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2100
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56