Opublikuj swoje produkty
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Furnished with 5 shelves including 3 removable, 2 doors in tempered glass with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny80615
    • Rodzina produktuNorden
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2100
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa