Opublikuj swoje produkty
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 grey

    Material cabinet for haberdashery with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 25 compartments and 12 boxes, 2 full doors with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny80619
    • Rodzina produktuNorden
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2100
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56