Opublikuj swoje produkty
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch

    Material cabinet for wood and metal craft with frame in direct laminate. Front is available in 10 different variants of either direct laminate or laminate. Frame is available in 3 different designs. Decorated with 12 drawers, tool plate with fixings and 2 full doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny80620
    • Rodzina produktuNorden
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2100
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa