Opublikuj swoje produkty
Wille workplace 60 cm
Lekolar

Wille workplace 60 cm

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny81562
  • Rodzina produktuWille
  • Grupa produktuWorkspace
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)480
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56