Opublikuj swoje produkty
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
    Lekolar

    Circum linoleum silenced

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)

    Stackable wooden chair that is well adapted for the dining room. Form pressed seat coated with linolium. Sound attenuation under the seat. Can be hung on the table to facilitate cleaning. Seat height 45 cm. Seat depth 41 cm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny81978
    • Rodzina produktuCircum
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)490
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)3.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 21 33 13
    • OmniClass TitleCommercial Restaurant Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings