Opublikuj swoje produkty
Audimax
Audimax
Audimax
    Lekolar

    Audimax

    An auditorium-like stand. Three seats, back side of frame there is compartments for seat cushions, movable with durable castors. Easy to store with telescope open-close function. Dimensions: in storage position (WxDxH) 225x61x130 cm, opened 225x151x130 cm. Frame white melamine. Three seats that can be detached from each other without any tools to replace the upholstery. For padded upholstery 2 standard color combinations. For the upper level and backrest upholstery, available in turquoise or anthracite fabric. The middle level is always light gray and the lowest level is always anthracite. Fabric Aura UV, 100% treated polyester. 100 000 Martindale, UV protection, waterproof, Anti-microbial treatment, Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny89720
    • Rodzina produktuAudimax
    • Grupa produktuBench
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1310
    • Szerokość (mm)2210
    • Głębokość (mm)1510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    • Waga netto (kg)220
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56