Opublikuj swoje produkty
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhornmodul-snake-45-grader
  • Rodzina produktuSnake
  • Grupa produktuSofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja

Podobne produkty