Opublikuj swoje produkty
Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg
Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg
    Lekolar

    Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg

    Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B85xD70xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhornmodul-snake-45-grader-lag-rygg
    • Rodzina produktuSnake
    • Grupa produktuSofa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1150
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble