Opublikuj swoje produkty
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysittmodul-snake-500-lag-rygg
  • Rodzina produktuSnake
  • Grupa produktuSofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1150
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy