Opublikuj swoje produkty
DEIMOS LED PLUS
DEIMOS LED PLUS
DEIMOS LED PLUS
DEIMOS LED PLUS
DEIMOS LED PLUS
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    DEIMOS LED PLUS

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)

    Charakterystyka:
    Natynkowa, okrągła lampa LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED, odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego (HIPS), dostępna w kolorach: białym lub czarnym. Lekki, biały klosz wykonany został z PMMA metodą termoformingu. Prosty, bagnetowy system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

    Linia lamp w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor). 

    Plafoniera ta oferowana jest także w wersji:
    • z radiowym czujnikiem ruchu.

    Zastosowanie:
    Lampa  natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne i parametry dekoracyjne sprawiają, że lampa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.

    Parametry techniczne:
    • Stopień szczelności: IP40
    • Odporność na uderzenia: IK02
    • Moc nominalna [W]: 12.00 - 26.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1400 - 3100
    • Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000
    • SDCM: ≤ 4; ≤ 3
    • Klasa energetyczna: A+; A
    • Materiał korpusu oprawy: HIPS
    • Materiał klosza: PMMA
    • Rodzaj klosza: OPAL
    • Optyka: soczewka
    • Sposób montażu: natynkowy
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: ø400/100
    • Gwarancja [lata]: do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydeimos-led-plus
    • Rodzina produktuARCHITECTURAL LIGHTING
    • Grupa produktuBULKHEADS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe