Opublikuj swoje produkty
LVC Model 170-LF - Point of Use Mixing Valve
Zarchiwizowane

LVC Model 170-LF - Point of Use Mixing Valve

>3/8" Compression Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 5.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny170-lf
  • Rodzina produktuMixing Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory