Opublikuj swoje produkty
LVC Model LV-186-982-LF -  Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet
Zarchiwizowane

LVC Model LV-186-982-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 63 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, cUPC Certified, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylv-186-982
  • Rodzina produktuMixing Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuLV Series Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory