Opublikuj swoje produkty
LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station
Zarchiwizowane

LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 0.5 gpm - Maximum Flow = 12 gpm >270-LF Thermostatic Mixing Valve >1/2" Recirculation Manifold Piping, Gauges & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >Pre-Piped & Mounted on Strut >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymegatron-270-lf
  • Rodzina produktuMixing Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuMegatron - Seventy Series Water Temperature Control Station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory