Opublikuj swoje produkty
LVC Model MEGATRON-5NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Zarchiwizowane

LVC Model MEGATRON-5NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 165 gpm >TM-1520-LF-DT-RF Mixing Valve - 1-1/4" Inlets & 1-1/2" Outlet >1" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymegatron-5nb-lf
  • Rodzina produktuMixing Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory