Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Megatron PNV-200-LF - Proton Electronic Mixing Valve

Odniesienie unikalne: Megatron-pnv-200-lf
Producent: Leonard Valve Company
Rodzina produktu: Mixing Valves for Liquid Services
Grupa produktu: Digitally Controlled Mixing Valves
Data publikacji: 2020-11-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

In support of various states Low Lead laws, Leonard is pleased to offer the new Nucleus line of electronic mixing valves. These valves have all been certified as meeting the lead free requirements. Note: Lead Free is defined as “not more than a weighted average of 0.25 percent when used with respect to the wetted surfaces of pipes and pipe fittings, plumbing fittings, and fixtures”. In addition, these valves are all listed to the stringent performance requirements of the ASSE 1017 Standard.

Leonard’s Nucleus models give plumbing engineers complete system monitoring with outlet temperature control within +/- 2F from set point, regardless of demand. Features include user programmable set point, integral daily sweep and sanitization.

• Digital Mixing Valve with 2” inlet angled check stops, 2” Outlet and integral RTD Sensor
• 2" NPT inlets, 2" NPT outlet (51mm X 51mm)
• 0.25 GPM** (0.95 L/min) minimum flow capacity
• Maximum operating pressure: 125 PSIG (869 KPA)
• Controls water temperature to ± 2°F in accordance with ASSE 1017
• Controls water temperature to ± 2°F during times of low / no system demand
• Automatic Hot/Cold Water shutoff upon cold/ hot water inlet supply failure
• User programmable set point range between 65°F and 180°F
• UL Listed Control Box
• UL Listed 120V plug in power supply with 6’ cord
• Simple and intuitive user commissioning and setup
• Factory assembled and tested


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Zawory
Klasyfikacja IFC: Valve
Nazwa UNSPSC: Valves
Kod UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Kod: L71177
Uniclass 1.4 Opis: Mixing valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94
Uniclass 2.0 Opis: Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54_40_16
Uniclass 2015 Opis: Control valves
NBS Reference Kod: 94-94
NBS Reference Opis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 13.33
CSI MasterFormat 2014 Title: Control Valves
Numer OmniClass: 23-27 31 29
Tytuł OmniClass: Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject®