Opublikuj swoje produkty
LVC Model MEGATRON-TM26-LF -TM Series, Complete Water Temperature Control Station
Zarchiwizowane

LVC Model MEGATRON-TM26-LF -TM Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 26 gpm >TM-26-LF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymegatron-tm-26-lf
  • Rodzina produktuMixing Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuMegatron - TM Series Water Temperature Control Station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory