Opublikuj swoje produkty
LVC Model MEGATRON-XL82-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station
Zarchiwizowane

LVC Model MEGATRON-XL82-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 61 gpm >XL-82-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >1" Inlets & 1-1/4" Outlet - 3/4" Recirc Manifold Piping >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymegatron-xl-82-lf
  • Rodzina produktuMixing Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuMegatron - XL Series Water Temperature Control Station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory