Opublikuj swoje produkty
MEGATRON-1NB-LF
Zarchiwizowane

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Opis
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymegatron1nb
  • Rodzina produktuPipe structures
  • Grupa produktuWater temperature control stations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)48
  • Szerokość (cale)34
  • Głębokość (cale)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)125
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCSegment rury