Opublikuj swoje produkty
LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for  a Single Eye/Face Wash
Zarchiwizowane

LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Eye/Face Wash

>Minimum Flow = 2 gpm - Maximum = 9 gpm >Bi-Metal Thermostatic Element w/ 10 Year Warranty >1/2" Inlets with Union Angle Check Stops >1/2" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 4 gpm Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyta-300-lf
  • Rodzina produktuMixing Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuEmergency Mixing Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory