Opublikuj swoje produkty
LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection in a SS Cabinet
Zarchiwizowane

LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 56 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets & Outlet with Dial Thermometer - Locking Reg >Redundant Cold Water By-Pass on Outlet Set @ 90F >Internal 20 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytm-850-lf-ststl-exp
  • Rodzina produktuMixing Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuEmergency Mixing Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory