Opublikuj swoje produkty
LVC Model XL-150-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Zarchiwizowane

LVC Model XL-150-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 6 gpm - Maximum Flow = 260 gpm >Two - XL-150-LF-BDT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 2" Inlet x 2" Outlet Manifold >Ball Valve Shut-offs on each XL-150 Valve Outlet >Dial Thermometer on Common Outlet >Entire Assembly is Mounted on Strut >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyxl-150-2ps-lf
  • Rodzina produktuMixing Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuXL Series, High Capacity Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory