Opublikuj swoje produkty
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door

    LS/MID Sliding Door

    The gracefully designed sash in our sliding doors lets in more light and provides greater freedom for the architect. The lift and slide feature makes it easy to open and close. The outside handle is recessed and the interior handle is of a unique Let there be light design - visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. A lever mechanism allows for a weightless lift when the doors are opened. The sliding doors are available in many of the most common and most suitable wood types, with or without aluminium profiles on the outside. They are supplied untreated, stained or lacquered and are available in all colours on the NCS and RAL scale.
    Opis
    • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLS-MID
    • Rodzina produktuLet There Be Light
    • Grupa produktuSliding doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2400
    • Szerokość (mm)5000
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15 13
    • OmniClass TitleWood Horizontal Sliding Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Azja