Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Heat recovery box for VRF PRHR033

Odniesienie unikalne: PRHMR033
Producent: LG ELECTRONICS
Rodzina produktu: Accessory
Grupa produktu: VRF
Szerokość (mm): 786
Wysokość (mm): 218
Głębokość (mm): 657
Data publikacji: 2018-07-19
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
The HR box is an accessory used for heat recovery VRF system of 3 pipes (Multi V 5, Multi V S Heat Recovery.
It has 3 ports that allow maximum 24 indoors

The HR box is the VRF accessory directly involved in mode changing of indoor units, changing at request from heating to cooling and vice versa. The flexible installation allows parallel and serial connection


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Copper
Zaprojektowane w: South Korea
Wyprodukowane w: South Korea
Waga netto (kg): 16.7

Kategoria BIMobject: HVAC - Klimatyzacja
Klasyfikacja IFC: Air Terminal
Nazwa UNSPSC: Air conditioners
Kod UNSPSC: 40101701
NBS Reference Kod: 65-80-05
NBS Reference Opis: Air Conditioning Systems
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nazwa Wartość
Depth 657 mm
Height 218 mm
Material Steel
Weight 16.7 lb
Width 786 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Steel

BIMobject®