Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Multi V5 UXA

Odniesienie unikalne: UXA
Producent: LG ELECTRONICS
Rodzina produktu: Outdoor unit
Grupa produktu: VRF
Szerokość (mm): 930
Wysokość (mm): 1690
Głębokość (mm): 760
Data publikacji: 2018-07-19
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Copper
Zaprojektowane w: South Korea
Wyprodukowane w: South Korea
Waga netto (kg): 215

Kategoria BIMobject: HVAC - Klimatyzacja
Klasyfikacja IFC: Air Terminal
Nazwa UNSPSC: Air conditioners
Kod UNSPSC: 40101701
NBS Reference Kod: 65-80-05
NBS Reference Opis: Air Conditioning Systems
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nazwa Wartość
Cooling Capacity 33.6 BTUh
Depth 760 mm
Heating Capacity 37.8 J
Height 1690 mm
Material Steel
Weight 215 lb
Width 930 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Steel

BIMobject®