Opublikuj swoje produkty
CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

  • For the protection of pedestrians at work sites
  • Cassette for adhesive communication
  • Anti-lifting hook
  • Possibility of marking, customization of colors, logos, even folding
  • U removable cover for quick and easy replacement of parts
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCM120K7
  • Rodzina produktuClôture
  • Grupa produktuClôture Mobile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1050
  • Szerokość (mm)1890
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)30
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
  • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
  • OmniClass Number23-11 25 19
  • OmniClass TitleFences
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

Dostępny w krajach:

Afryka Europa
Algieria
Francja
Maroko
Tunezja
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit