Opublikuj swoje produkty
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Zarchiwizowane

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Opis
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCMGB220
    • Rodzina produktuClôture
    • Grupa produktuClôture Mobile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2050
    • Szerokość (mm)1890
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK