Opublikuj swoje produkty
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage

    CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
    • To secure construction sites quickly and in the long term.
    • Anti-poster siding 20 shades available.
    • Available in lengths from 1 to 6m and useful widths of 0.92m
    • Possibility of horizontal installation
    • Easy to adjust according to your measurements by cutting and nesting.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClotureCISA40
    • Rodzina produktuClôture
    • Grupa produktuClôture Fixe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

    Dostępny w krajach:

    Afryka Europa
    Algieria
    Francja
    Maroko
    Tunezja